Codice articolo del costruttore: 286-110
Marca: WAGO
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tensione nominale: 250 V
Misura prodotto (larghezza): 10 mm
Numero totale di pin: 4
Peso: 12.9 g
Compatibile con (dettagli): Wago 280–608
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
286-110
Codice componente
|
---|
286-110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Peso (g) | Compatibile con (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 10 | 4 | 12.9 | Wago 280–608 |
Loading...
Colore | Grigio | Compatibile con serie | Wago serie 280 | Caratteristiche relè | non attrezzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di relè (categoria) | Modulo a innesto |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento connettore maschio del componente vuoto 286, il codice articolo è il seguente: 286-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-110.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Peso(g)
Compatibile con (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
286-111 |
286-112 |
286-113 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Peso (g) | Compatibile con (dettagli) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | 6 | 14.486 | Wago 280–609 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 20 | 8 | 21.5 | Wago 280–628 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 25 | 10 | 21.18 | Wago 280–639 |