Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2106-1292 |
2106-1391 |
2106-1392 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | - | ||
98.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Grigio | ||
84.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Arancione |
Loading...
Serie conforme | 2102 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90.80 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 210 | Tipo di accessorio | Pannello intermedio / terminale |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali