Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
789-122
Materiale | Plastica | Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Peso(g) | 5.68 | Compatibile con (dettagli) | Wago 789–132 |
Compatibile con serie | Wago serie 789 | Tipo di relè (categoria) | Piastra anteriore |
Si trova sulla pagina di Piastra terminale 789, il codice articolo è il seguente: 789-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 789-122.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali