Connettore femmina 267【50-500 Pezzi per confezione】

Connettore femmina 267

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
267-163
267-164
267-165
267-167
267-173
267-174
267-175
267-177
267-501
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG (min) AWG (max) Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Numero totale di pin Tipo di connettore (categoria) Caratteristiche clip per connettore

2,683.67 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 221810.562683Clip per connettoreBase a scatto

3,437.93 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 221810.562684Clip per connettoreBase a scatto

2,108.67 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 221810.562685Clip per connettoreBase a scatto

5,711.67 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 221810.562687Clip per connettoreBase a scatto

2,305.44 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 221810.562683Clip per connettoreBase a scatto

3,092.49 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 221810.562684Clip per connettoreBase a scatto

1,693.28 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 221810.562685Clip per connettoreBase a scatto

5,366.23 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 221810.562687Clip per connettoreBase a scatto

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 16142.51.5163411–127ConnettoreEtichetta standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Temperatura max(°C) +105 Temperatura min(°C) -60
Tensione nominale(V) 500 Materiale di isolamento PA 6.6 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Materiale contatto Rame catodo Merci industriali

Supporto tecnico