Connettore femmina 277【100-500 Pezzi per confezione】

Connettore femmina 277

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
267-113
267-114
267-123
267-124
267-125
277-121
277-131
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG (min) AWG (max) Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Numero totale di pin Materiale di isolamento Caratteristiche clip per connettore

2,596.21 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 22180.5165003283PA 6.6Base a scatto

3,376.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22180.5165003284PA 6.6Base a scatto

2,235.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 22180.5165003283PA 66Base a scatto

3,033.47 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22180.5165003284PA 66Base a scatto

3,754.93 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 22180.5165003285PA 66Base a scatto

1,196.99 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 16142.51.5164003011–125PA 6.6-

639.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 16142.51.5164003011–125PA 6.6Manicotto di montaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Temperatura max(°C) +105 Temperatura min(°C) -60
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Clip per connettore Materiale contatto Rame catodo
Merci industriali

Supporto tecnico