Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
281-512/281-417
Codice componente
|
---|
281-512/281-417 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
643.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 281 | Colore | Grigio | Corrente nominale(A) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 281 |
Peso(g) | 5 | Tipo di accessorio | Portafusibili a lama | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio con fusibile con linguetta 281, il codice articolo è il seguente: 281-512/281-417.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-512/281-417.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali