Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
789-120
Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 17.5 | Peso(g) | 13.4 | Tipo di relè (categoria) | Involucro |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento 55mm, il codice articolo è il seguente: 789-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 789-120.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali