Alloggiamento impilabile 257【300-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
257-801
257-821
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra contatti
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

25.76 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5.085.08

33.60 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 29 giorni 10.1610.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Misura prodotto (altezza)(mm) 13.60 Misura prodotto (larghezza)(mm) 14.20
Serie (morsetti PCB) 257 Lunghezza di spelatura(mm) 6 Numero totale di pin 1
Tipo terminale PCB (categoria) Alloggiamento impilabile Merci industriali Protezione filo

Supporto tecnico