Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
745-3138 |
745-338 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 19 | 19.40 | ||
91.49 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 23 | 29.10 |
Loading...
Colore | Grigio | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 2.5 | Serie (morsetti PCB) | 745 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura(mm) | 6 | Tipo terminale PCB (categoria) | Alloggiamento impilabile | Merci industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali