Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
288-815
Tensione di esercizio max(VAC) | 230 | Tensione di esercizio min(VAC) | 230 | Temperatura max(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | 0 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 57 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 94 |
Tipo relè (categoria) | Modulo di alimentazione | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Si trova sulla pagina di Alimentazione stabilizzata 288, il codice articolo è il seguente: 288-815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 288-815.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali