Presa a innesto con relè e display di stato【20 Pezzi per confezione】

Presa a innesto con relè e display di stato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

788-304/003-000

Codice componente
788-304/003-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(VDC) 24 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 54 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 86
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 15 Capacità di commutazione (max.)(VA) 4000 Corrente di commutazione (max.)(A) 16
Tensione di commutazione (max.)(VAC) 250 Peso(g) 46.271 Tipo di contatto 1 scambio
Colore Grigio Collegamento (componenti) Molla di trazione Tipo di relè (categoria) Componente relè
Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Presa a innesto con relè e display di stato, il codice articolo è il seguente: 788-304/003-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-304/003-000.

Supporto tecnico