Modulo relè a stato solido【15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

788-721

Codice componente
788-721
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

982.73 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 53 Larghezza(mm) 15 Dimensione profondità(mm) 86
Tensione di controllo (max.)(VDC) 24 Tensione di controllo (min.)(VDC) 24 Gamma tensione di controllo 24, 24–24, 24VDC, VAC
Peso(g) 50 Articoli industriali Collegamento (componenti) Molla di trazione

Si trova sulla pagina di Modulo relè a stato solido, il codice articolo è il seguente: 788-721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-721.

Supporto tecnico