Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212211
Misura prodotto (altezza)(mm) | 192 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 66 | Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura AC A (min)(A) | 0.01 | Gamma di lettura amperaggio AC (max)(A) | 300 | Gamma di lettura amperaggio DC (min)(A) | 0.01 |
Gamma di lettura DC A (max)(A) | 300 | Gamma di lettura VAC (min)(mV) | 0.1 | Gamma di lettura VAC (max)(V) | 600 |
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 0.1 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 600 | Resistenza AC(MΩ) | 9 |
Resistenza DC(MΩ) | 9 | Gamma di lettura - resistenza (min) | 0.1Ω | Gamma di lettura - resistenza (max) | 4MΩ |
Gamma di frequenza (min)(Hz) | 50Hz | Gamma di frequenza (max)(Hz) | 500Hz | Precisione base (+/-)(%) | 0.5 |
Peso(g) | 205 | Display (punti) | 4000 | Tipo di multimetro (categoria) | Multimetro portatile |
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (digitale/meccanico/analogico) | Digitale | Categoria di lettura | CAT III 300 V |
Tipo di misurazione | Media | Lettura corrente | AC/DC | Misurazione della tensione | AC/DC |
Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AAA |
Si trova sulla pagina di Multimetro TESTFOX CC, il codice articolo è il seguente: 1212211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212211.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali