Cartellini da incollare, da fissare con viti o rivetti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0830343

Codice componente
0830343
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.89 €

10 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Lunghezza area di scrittura(mm) 28 Larghezza area di scrittura(mm) 10
N. di segnacavi 260 Etichette per foglio 26 Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -30 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo Caratteristiche del segnacavo Stampabile
Materiale PVC Tipi di montaggio Adesivo Serie (segnacavi) US
Ideale per serie Componenti e centraline Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cartellini da incollare, da fissare con viti o rivetti, il codice articolo è il seguente: 0830343.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0830343.

Supporto tecnico