Cartellini ad innesto UC-EMP (0825451)

Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451
  • Cartellini ad innesto UC-EMP 0825451

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0825451

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.36

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Color: Bianco

Lunghezza area di scrittura: 27 mm

Larghezza area di scrittura: 27 mm

N. di segnacavi: 60

Etichette per foglio: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0825451

Codice componente
0825451
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di segnacavi Etichette per foglio Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Materiale Tipi di montaggio Serie (segnacavi) Ideale per serie

4.36 €

10 21 giorni Bianco2727606+120-40PoliammideClipUCTarghetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo Caratteristiche del segnacavo Stampabile Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cartellini ad innesto UC-EMP, il codice articolo è il seguente: 0825451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0825451.

Tipologia prodotto

Codice componente
0825427
0825429
0825433
0825453
0825457
0827648
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di segnacavi Etichette per foglio Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Materiale Tipi di montaggio Serie (segnacavi) Ideale per serie

3.78 €

10 7 giorni Bianco27810010+120-40PoliammideClipUCTarghetta

3.78 €

10 21 giorni Argento27810010+120-40PoliammideClipUCTarghetta

3.65 €

10 21 giorni Bianco2712.50808+120-40PoliammideClipUCTarghetta

4.36 €

10 21 giorni Argento2727606+120-40PoliammideClipUCTarghetta

2.40 €

10 7 giorni Bianco4915404+120-40PoliammideClipUCTarghetta

2.40 €

10 21 giorni Argento6030303+120-40PoliammideClipUCTarghetta

Supporto tecnico