Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424326
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato | Connettore standard | Connettore sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-4P-DSI-M12FSD / FSD, il codice articolo è il seguente: 1424326.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424326.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali