Alloggiamento guida (superiore) BC 35.6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2896034
2896047
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (varie)

3.32 €

60 7 giorni 11mm

3.23 €

60 7 giorni 22mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 35.6 Dimensione prodotto (altezza)(mm) 62.2 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 89.7
Colore Grigio chiaro Materiale Policarbonato (PC) Tipo di alloggiamento (categoria) Alloggiamento su guida DIN (superiore)
Compatibile con (dettagli) BC 35.6

Supporto tecnico