Codice articolo del costruttore: 2907444
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo di alloggiamento (categoria): Alloggiamento su guida DIN (superiore)
Numero di pin: 16
Tipo (varie): Sezione superiore alloggiamento
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2907444
Codice componente
|
---|
2907444 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di alloggiamento (categoria) | Numero di pin | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 8 | 7 giorni | Alloggiamento su guida DIN (superiore) | 16 | Sezione superiore alloggiamento |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 99 | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliammide | Classe IP | IP20 |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida ME 22.5, il codice articolo è il seguente: 2907444.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2907444.
Configura
Proprietà di base
Tipo di alloggiamento (categoria)
Numero di pin
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2907130 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di alloggiamento (categoria) | Numero di pin | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 30 | 7 giorni | Alloggiamento su guida DIN (parte inferiore) | - | Sezione inferiore alloggiamento |