Custodia per guida (coperchio) BC 71.6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2896128
2896160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

3.04 €

60 7 giorni Trasparente

2.38 €

80 7 giorni Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 71.6 Dimensione prodotto (altezza)(mm) 8 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 45
Materiale Policarbonato (PC) Tipo di alloggiamento (categoria) Custodia per guida DIN (coperchio) Compatibile con (dettagli) BC 71.6
Tipo (varie) Copertura

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico