Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3209015 |
3209028 |
3209031 |
3209044 |
3209057 |
3209060 |
3209141 |
3209170 |
3209183 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Tensione nominale (V) | N. di file | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 50 | 7 giorni | 4 | 28–12 | 250 | 2 | 75 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
8.17 € | 50 | 7 giorni | 4 | 28–12 | 24 | 3 | 75 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
8.17 € | 50 | 42 giorni | 4 | 28–12 | 24 | 3 | 75 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
6.07 € | 50 | 7 giorni | 4 | 28–14 | 250 | 3 | 75 | Morsetto PG | |||
4.52 € | 50 | 42 giorni | 5 | 28–12 | 250 | 3 | 92.3 | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | |||
6.41 € | 50 | 7 giorni | 5 | 28–14 | 250 | 3 | 92.3 | Morsetto PG | |||
10.11 € | 50 | 40 giorni | 4 | 28–14 | 24 | 3 | 75 | Morsetto PG | |||
10.76 € | 50 | 40 giorni | 5 | 28–14 | 24 | 3 | 92.3 | Morsetto PG | |||
10.76 € | 50 | 40 giorni | 5 | 28–14 | 24 | 3 | 92.3 | Morsetto PG |
Loading...
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 | Corrente nominale(A) | 18 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 44.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Tensione nominale(V)
N. di file
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali