Array terminale di derivazione PTMC 1,5-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270302
3270303
3270430
3270431
3270432
3270433
3270434
3270437
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

1.96 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 11 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 30
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 8.6 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Array di terminali di derivazione

Supporto tecnico