Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0701095
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 76 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 15 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera commutabile URK-ND, il codice articolo è il seguente: 0701095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0701095.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali