Morsetto passante con molla di tensione ST 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031212
3031225
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.21 €

200 7 giorni Grigio

1.21 €

200 77 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale del connettore(mm²) fili flessibili 0.08–2.5mm² · fili rigidi 0.08–4mm² Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24 Corrente nominale (dettagli)(A) 24
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali No

Supporto tecnico