Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 28–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale del connettore(mm²) | fili flessibili 0.08–4mm² · fili rigidi 0.08–6mm² | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 30 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali