Codice articolo del costruttore: 3100046
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 13.93 €
Tempi di consegna: 7 giorni
AWG: -
Sezione trasversale connettore (fisso): - mm²
Sezione trasversale connettore (flessibile): - mm²
Tensione nominale: 400 V
N. di file: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3100046
Codice componente
|
---|
3100046 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | N. di file | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7 (max) | V0 | Viti | Morsetto sezionatore | PA | Sì |
Loading...
Color | Grigio |
---|
Si trova sulla pagina di Coppia morsetto di tensione termoelettrica, il codice articolo è il seguente: 3100046.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3100046.
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
N. di file
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3100047 |
3100059 |
3100062 |
3100063 |
3100075 |
3100091 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | N. di file | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.54 € | 50 | 7 giorni | 24–12 | 0,20 - 4 | 0.20–2.50 | - | 1 | - | - | 7 (max) | - | Viti | Continuità | - | - | |||
13.93 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7 (max) | V0 | Viti | Morsetto sezionatore | PA | Sì | |||
15.03 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7 (max) | V0 | Viti | Morsetto sezionatore | PA | Sì | |||
15.62 € | 50 | 7 giorni | 24–12 | 0,20 - 4 | 0.20–2.50 | - | 1 | - | - | 7 (max) | - | Viti | Continuità | - | - | |||
14.57 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 7 (max) | V0 | Viti | Morsetto sezionatore | PA | Sì | |||
13.78 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | 400 | - | 46 | 10.4 | 8 (max) | V0 | Viti | Morsetto sezionatore | PA | Sì |