Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli PT 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211766
3211780
3211809
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

3.02 €

100 7 giorni 235.35610–12

3.64 €

50 7 giorni 336.566.58–10

4.58 €

50 7 giorni 435.37710–12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde - giallo AWG 24–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 N. di file 1
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Supporto tecnico