Morsettiera a tre livelli PTI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214051
3214052
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore connettore Materiale di isolamento

3.23 €

100 7 giorni Blu-

3.23 €

100 7 giorni GrigioPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 28 N. di file 3
Misura prodotto (altezza)(mm) 50.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 114 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Continuità a tre porte Merci industriali

Supporto tecnico