Morsetto passante ST 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036260
3037339
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

2.16 €

100 7 giorni Grigio248.5

1.51 €

150 19 giorni Bianco360.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico