Morsetto passante UK 35 IB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3047730

Codice componente
3047730
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.71 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu Larghezza morsetto(mm) 16 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 1.50–50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 1,50 - 50 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 125
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65.1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 61.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Si trova sulla pagina di Morsetto passante UK 35 IB, il codice articolo è il seguente: 3047730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3047730.

Supporto tecnico