Morsetto passante UT 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044197
3044207
3047663
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

2.66 €

100 7 giorni Nero12.21.50–251,50 - 251000761254.455.5

2.66 €

100 7 giorni Rosso1-0,14 - 1,5017.5---8-

2.66 €

100 7 giorni Nero/giallo12.21.50–251,50 - 251000761254.455.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico