Morsetto passante UT 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3064085
3245121
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Merci industriali

1.14 €

200 7 giorni Grigio26–120,14 - 480057.85.29 (max)No

1.10 €

200 7 giorni Nero - giallo-0.14 (max)1000---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico