Morsetto passante UT 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044226
3044227
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

5.71 €

50 7 giorni Nero

5.71 €

50 7 giorni Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 16 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 1.50–50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 1,50 - 50
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 125 N. di file 1
Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 61.2
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico