Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3060568
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,20 - 10 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 60 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86.5 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante UT 6-QUATTRO, il codice articolo è il seguente: 3060568.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3060568.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali