Morsetto passante UTD 6 / SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3072817

Codice componente
3072817
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.10 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–10
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,20 - 10 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 53
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 105.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Si trova sulla pagina di Morsetto passante UTD 6 / SP, il codice articolo è il seguente: 3072817.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3072817.

Supporto tecnico