Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AWG | 20–8 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.50–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.50–6 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali