Morsetto sezionatore del trasduttore URTK / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0311812

Codice componente
0311812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.91 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Rosso Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6 Tensione nominale(V) 400
Corrente nominale(A) 41 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51.5
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto sezionatore
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore del trasduttore URTK / S, il codice articolo è il seguente: 0311812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0311812.

Supporto tecnico