Morsetto sezionatore con levetta QTC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3206678

Codice componente
3206678
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.43 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero/arancione AWG 20–14
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,50 - 2,50 N. di file 1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 82.5 Lunghezza di spelatura(mm) 3.80 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore con levetta QTC, il codice articolo è il seguente: 3206678.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206678.

Supporto tecnico