Griglia di smistamento PTRV 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270133
3270134
3270136
3270137
3270140
3270231
3270232
3270233
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Colore connettore Merci industriali

17.25 €

20 7 giorni 32Grigio26 - 140,14 - 2,50,14 - 1,58.38–10Rosso

17.25 €

20 7 giorni 32Blu26 - 140,14 - 2,50,14 - 1,58.38–10Rosso

17.25 €

20 7 giorni 32Blu26 - 140,14 - 2,50,14 - 1,58.38–10Blu

17.25 €

20 7 giorni 32Grigio26 - 140,14 - 2,50,14 - 1,58.38–10Rosso

17.25 €

20 7 giorni -Grigio-0.14–1.500,14 - 1,50----

17.25 €

20 7 giorni -Grigio-0.14–1.500,14 - 1,50----

17.25 €

20 7 giorni -Grigio-0.14–1.500,14 - 1,50----

17.25 €

20 7 giorni -Grigio-0.14–1.500,14 - 1,50----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 8.3 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 8
N. di file 8 Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 87.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Distributore di giunzione

Supporto tecnico