Morsetto micro MT 1,5 QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3001679
3025150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Corrente nominale (dettagli)
(A)
Classe di infiammabilità

3.64 €

50 7 giorni Grigio16V0

3.64 €

50 7 giorni Blu17.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 4.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 400
Tensione nominale (dettagli)(V) 400 Corrente nominale(A) 16 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 33.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2
Lunghezza di spelatura(mm) 6 (max) Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto micro
Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Supporto tecnico