Morsettiera passante mini MSDB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3244216
3244258
3244300
3244339
3244342
3244371
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

1.61 €

150 7 giorni Grigio32-

1.61 €

150 7 giorni Grigio32PA

1.63 €

150 7 giorni Grigio42.7-

1.61 €

150 7 giorni Grigio32PA

1.61 €

150 7 giorni Blu32PA

1.69 €

150 50 giorni Giallo32PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 28–14 Larghezza morsetto(mm) 10.4
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 22
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.4 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico