Morsetto passante mini MSB 2.5-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3244070
3244096
3244106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.07 €

200 7 giorni Blu

1.15 €

200 60 giorni Arancione

1.15 €

200 50 giorni Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 22 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 32
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Passante mini

Supporto tecnico