Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.7 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Passante mini |
Configura
Proprietà di base
Color
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali