Morsetto passante mini MSDB 2.5-FE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3244262
3244340
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.60 €

150 85 giorni

1.60 €

150 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero/giallo Larghezza morsetto(mm) 10.4 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–2.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 22
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 32 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Passante mini

Supporto tecnico