Morsettiera a più livelli PTTBS 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214495
3214496
3214505
3214521
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Materiale di isolamento Merci industriali

1.56 €

150 7 giorni 4Grigio26 - 140,14 - 1,50,14 - 1,5-3.58–10Collegamento rapidoPA

1.56 €

150 7 giorni -Grigio-0.14–1.500,14 - 1,502--Molla di richiamo--

1.56 €

150 75 giorni 4Blu26 - 140,14 - 1,50,14 - 1,5-3.58–10Collegamento rapidoPA

3.55 €

100 75 giorni 4Grigio26 - 140,14 - 1,50,14 - 1,5-3.58–10Collegamento rapidoPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 3.5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 16
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 55 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 78
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte

Supporto tecnico