Morsettiera a più livelli ST 2,5-3PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3036068

Codice componente
3036068
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.95 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Color Grigio AWG 28–14
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20
N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 58 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 99.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto a più porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera a più livelli ST 2,5-3PV, il codice articolo è il seguente: 3036068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036068.

Supporto tecnico