Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3036084 |
3036097 |
3041969 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | N. di file | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 50 | 7 giorni | 6 | 28–12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
7.29 € | 50 | 7 giorni | 6 | 28–12 | 3 | 500 | 24 | 3 | 58 | 99.5 | |||
13.35 € | 50 | 50 giorni | 5 | 28–14 | - | 250 | 10 | 4 | 59 | 101 |
Loading...
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
N. di file
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali