Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3214259 |
3214262 |
3214275 |
3214291 |
3214301 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 19 | Morsetto a più porte | |||
7.91 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 19 | Morsetto a più porte | |||
9.86 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | - | - | Morsetto PG a tre porte | |||
7.53 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 19 | Morsetto PG a tre porte | |||
7.53 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 500 | 19 | Morsetto PG a tre porte |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 6 | AWG | 26–12 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | N. di file | 3 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 77.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali