Morsetto a più livelli UT 6-3L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3046703

Codice componente
3046703
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.27 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–10
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,20 - 10 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 36
N. di file 3 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 98.8
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 110 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a tre porte

Si trova sulla pagina di Morsetto a più livelli UT 6-3L, il codice articolo è il seguente: 3046703.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046703.

Supporto tecnico