Morsetto sezionatore N UTN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3245011
3245037
3245053
3245066
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Collegamento (componenti) Materiale di isolamento Merci industriali

2.66 €

100 7 giorni 226–125.20,14 - 40,14 - 4-250250242447.55.29 (max)V0Viti-No

2.97 €

100 7 giorni 124–88.20,2 - 100,2 - 10-400400414147.58.210 (max)V0Viti-No

5.30 €

50 7 giorni 210–412.26–256 - 163400-76-49.912.212 (max)V2VitiPA

7.62 €

50 7 giorni 218–2150,75 - 350.75–35-400-110-49.81516 (max)V2Innesto a scatto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N

Supporto tecnico