Morsettiera passaparete HDFK 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0707769
0709136
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

9.22 €

50 40 giorni Verde - giallo125-

7.29 €

50 40 giorni Grigio10168.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 10–2 Larghezza morsetto(mm) 15.1
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 6 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 10–25 Tensione nominale(V) 500
N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.1 Lunghezza di spelatura(mm) 19 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico